2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Vložky
  8. 09 36 010 2602

Han 10Ex-M-c

Položka č.: 09 36 010 2602


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 10Ex-M-cundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han 10Ex-M-c

Položka č.: 09 36 010 2602

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 10 B Kontakty: 10 Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® Ex
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Velikost 10 B
Počet kontaktů 10
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Průřez vodiče 0,14 ... 4 mm²
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 90 V
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 47,3 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054882
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky