2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Kryty
  8. 19 36 510 1521

Han 10Ex UL-HSE-M25

Položka č.: 19 36 510 1521


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 10Ex UL-HSE-M25undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han 10Ex UL-HSE-M25

Položka č.: 19 36 510 1521

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 10 B Dvě zajišťovací páčky Boční vstup 1x M25 Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 5015 (nebeská modrá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® Ex
Typ krytu Kryt
Velikost 10 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podle amerických norem
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Mezní teplota -20 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 S kabelovou vývodkou
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
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
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 361,5 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140181618
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky