2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 510 1282

Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32

Položka č.: 19 40 510 1282


Nový
Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32
Nový Panelový kryt

Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32

Položka č.: 19 40 510 1282

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Velikost: 10 B Středová zajišťovací páčka Nerezová ocel Boční vstup 1x M32 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR Compact
Typ krytu Panelový kryt
Způsob zajišťování Středová zajišťovací páčka
Velikost 10 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
IP6K9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 605 g
Země původu Čína
GTIN 5713140830714
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky