Kryt
Velikost: 10 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Přívod shora
2x M20
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han® M
Typ krytu
Kryt
Typ
Vysoká konstrukce
Velikost
10 B
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x M20
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Kryty pro náročná prostředí
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65