5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 37 010 0231

Han 10M-asg1-QB-M25

Položka č.: 19 37 010 0231


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 10M-asg1-QB-M25undefined
KonfigurovatelnéPanelový kryt

Han 10M-asg1-QB-M25

Položka č.: 19 37 010 0231

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Velikost: 10 B Vysoká konstrukce Dvě zajišťovací páčky Nerezová ocel Boční vstup 1x M25 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): FPM

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® M
Typ krytu Panelový kryt
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 10 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití Kryty pro náročná prostředí
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) FPM
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 404 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140171138
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky