Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Yellock®
  7. Vložky
  8. 09 12 012 3101

Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL

Položka č.: 09 12 012 3101


Konfigurovatelné
Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QLHan 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QLHan 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QLHan 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
Konfigurovatelné Vložky

Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL

Položka č.: 09 12 012 3101

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 3 A Kontakty: 12 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Identifikace 12/0
Specifikace S PE kontaktem Han-Quick Lock®
Řada Han® Q
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 3 A
Počet kontaktů 12
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Modrý ovládací prvek (PE: 0,5–2,5 mm²)
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti Pro laněný vodič podle IEC 60228, třída 5
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly 500
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 10
Hmotnost netto 12.24 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140018044
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky