2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Zajišťovací systémy
  7. 09 00 000 5225

Han 16A Thermoplastic Lever

Položka č.: 09 00 000 5225


Han 16A Thermoplastic Lever

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16A Thermoplastic LeverHan 16A Thermoplastic LeverHan 16A Thermoplastic Lever
Zajišťovací páčky

Han 16A Thermoplastic Lever

Položka č.: 09 00 000 5225

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací páčky Velikost: 16 A Jedna zajišťovací páčka Polykarbonát (PC), Nerezová ocel RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han A®
Typ příslušenství Zajišťovací páčky
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Velikost 16 A
Han-Easy Lock® Ano
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (příslušenství) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (příslušenství) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 10
Hmotnost netto 12 g
Země původu Německo
GTIN 5713140002302
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky