5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 30 016 0641

Han 16B-HA-HC-M25 for SL

Položka č.: 19 30 016 0641


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16B-HA-HC-M25 for SLundefined
Kryt

Han 16B-HA-HC-M25 for SL

Položka č.: 19 30 016 0641

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 16 B Vysoká konstrukce Jedna zajišťovací páčka Kabelový vstup na dlouhé straně 1x M25 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Kryt
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 16 B
Verze Kabelový vstup na dlouhé straně
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP66
IP67
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 222,98 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140164871
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky