Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Kryty
  8. 09 30 216 0307

Han 16B-HMC-agg-LB

Položka č.: 09 30 216 0307


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16B-HMC-agg-LBundefined
KonfigurovatelnéPrůchozí panelový kryt

Han 16B-HMC-agg-LB

Položka č.: 09 30 216 0307

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Velikost: 16 B Nízké konstrukční provedení Jedna zajišťovací páčka Polykarbonát (PC), Nerezová ocel Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HMC
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Typ Nízké konstrukční provedení
Velikost 16 B
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Han-Easy Lock® Ano
Oblast použití Speciální kryty pro vysoký počet spojovacích cyklů
Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
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
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Naftalen
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 90 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140048454
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky