2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 30 724 0427

Han 16B Hood Top Entry HC M32

Položka č.: 19 30 724 0427


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16B Hood Top Entry HC M32undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han 16B Hood Top Entry HC M32

Položka č.: 19 30 724 0427

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Černá Velikost: 24 B Vysoká konstrukce Dvě zajišťovací páčky Přívod shora 1x M32 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Kryt
Popis krytu Černá
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 24 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP66
IP67
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 251 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140128064
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky