2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 016 2748

Han 16ES Press - F

Položka č.: 09 33 016 2748


Konfigurovatelné
Han 16ES Press - F

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16ES Press - FHan 16ES Press - FHan 16ES Press - F
Konfigurovatelné Vložky

Han 16ES Press - F

Položka č.: 09 33 016 2748

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Cage clamp svorka Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 16 B Kontakty: 16 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® ES Press
Způsob připojení Cage clamp svorka
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 16 B
S ochranou vodiče Ne
Počet kontaktů 16
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Modrý ovládací prvek
Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 3 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Délka odizolování 9 ... 11 mm
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver PH2
Spojovací cykly 500
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Barva (příslušenství) Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 103 g
Země původu Německo
GTIN 5713140572003
eCl@ss 27440205
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky