5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Kryty
  8. 09 36 516 1301

Han 16Ex UL-HBM-DL

Položka č.: 09 36 516 1301


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16Ex UL-HBM-DLundefined
KonfigurovatelnéPrůchozí panelový kryt

Han 16Ex UL-HBM-DL

Položka č.: 09 36 516 1301

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Velikost: 16 B Dvě zajišťovací páčky Nerezová ocel Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 5015 (nebeská modrá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® Ex
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Velikost 16 B
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podle amerických norem
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
Mezní teplota -20 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 S kabelovou vývodkou
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 273 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140181748
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky