2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 39 816 0445

Han 16HP Direct/EMC-HTE-M20

Položka č.: 19 39 816 0445


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16HP Direct/EMC-HTE-M20undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han 16HP Direct/EMC-HTE-M20

Položka č.: 19 39 816 0445

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 16 B Šroubové zajišťování Nerezová ocel Přívod shora 1x M20 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Elektricky vodivé Nelakováno Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HP Direct EMC
Typ krytu Kryt
Velikost 16 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Elektricky vodivé
Barva (kryt) Nelakováno
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 339 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140183070
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky