5. Příslušenství
  6. Ochranná víčka
  7. 09 39 016 5410

Han 16HP Direct cover device side

Položka č.: 09 39 016 5410


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16HP Direct cover device sideundefined
Ochranné víčko

Han 16HP Direct cover device side

Položka č.: 09 39 016 5410

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro stranu zařízení, S upevňovacím lankem Velikost: 16 B Šroubové zajišťování Nerezová ocel Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR Stupeň krytí: IP66

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® HP Direct B
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro stranu zařízení
S upevňovacím lankem
Velikost 16 B
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
Mezní teplota -40 ... +120 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 1
Hmotnost netto 89 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140192317
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky