2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 016 9905

Han 16HPR EasyCon cover 2XM40

Položka č.: 19 40 016 9905


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16HPR EasyCon cover 2XM40undefined
Montážní kryt

Han 16HPR EasyCon cover 2XM40

Položka č.: 19 40 016 9905

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Montážní kryt Pro panelové kryty, Pro kryty Velikost: 16 B Šroubové zajišťování 2x M40 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR EasyCon
Typ krytu Montážní kryt
Popis krytu Pro panelové kryty
Pro kryty
Velikost 16 B
Počet kabelových vstupů 2
Kabelový vstup 2x M40
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Utahovací moment ‌6 Nm Montážní kryt
‌6 Nm Distanční svorník
‌6 Nm Upevňovací šrouby
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 183,115 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140175273
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky