2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 016 4421

Han 16HPR-HTE-M25-break-away

Položka č.: 19 40 016 4421


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýKryt

Han 16HPR-HTE-M25-break-away

Položka č.: 19 40 016 4421

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 16 B Break-away Nerezová ocel Přívod shora 1x M25 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): Silikon

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR
Typ krytu Kryt
Vlastnosti Odolnost proti korozi ASTM B117-09 (500 h)
Velikost 16 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Break-away
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP69K
IP65 / IP68
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) Silikon
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61373
IEC 60529
EN 45545
Velikost balení 1
Hmotnost netto 566 g
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140299795
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky