2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 016 0442

Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FE

Položka č.: 19 40 016 0442


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FEundefined
Kryt

Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FE

Položka č.: 19 40 016 0442

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt S funkčním uzemněním Velikost: 16 HPR enlarged Šroubové zajišťování Nerezová ocel Přívod shora 1x M32 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR enlarged
Typ krytu Kryt
Popis krytu S funkčním uzemněním
Velikost 16 HPR enlarged
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Podrobnosti Při používání vložek Han® Standard velikosti B nebo sklopných rámečků Han-Modular® objednejte zvlášť adaptér 09400009960.
Utahovací moment ‌15 Nm FE šroub
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 704 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140172937
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky