3. Produkty
  4. 09 10 012 3106

Han 1A-12-c-f

Položka č.: 09 10 012 3106


Konfigurovatelné
Han 1A-12-c-f

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1A-12-c-fHan 1A-12-c-fHan 1A-12-c-f
Konfigurovatelné Vložky

Han 1A-12-c-f

Položka č.: 09 10 012 3106

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polyamid (PA) RAL 9005 (černá) Jmenovitý proud: ‌6.5 A Velikost: 1 A Kontakty: 12 Průřez vodiče: 0.09 ... 0.52 mm² Jedna zajišťovací páčka

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® 1A
Způsob připojení Krimpování
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 1 A
S ochranou vodiče Ne
Počet kontaktů 12
Kontakt PE Ne
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Zajišťovací páčku objednávejte zvlášť.
Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
Podrobnosti Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Průřez vodiče (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
Jmenovitý proud 6.5 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 0.8 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 30 V
Jmenovitý proud podle UL 5 A AWG 20
Izolační odpor >108 Ω
Mezní teplota -40 ... +90 °C
Spojovací cykly 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti HARTING.
Schválení DNV GL
Specifikace EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 7 g
Země původu Německo
GTIN 5713140185678
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky