Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
Podrobnosti
Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Průřez vodiče (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Jmenovitý proud
6.5 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
0.8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
30 V
Jmenovitý proud podle UL
5 A AWG 20
Izolační odpor
>108 Ω
Mezní teplota
-40 ... +90 °C
Spojovací cykly
100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65