Vložky
Krimpování
Male
Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Jmenovitý proud: 6.5 A
Velikost: 1 A
Kontakty: 12
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.52 mm²
Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Vložky
Řada
Han® 1A
Způsob připojení
Krimpování
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Provedení
Male
Velikost
1 A
S ochranou vodiče
Ne
Počet kontaktů
12
Kontakt PE
Ne
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Zajišťovací páčku objednávejte zvlášť.
Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
Podrobnosti
Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Průřez vodiče (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Jmenovitý proud
6.5 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
0.8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
30 V
Jmenovitý proud podle UL
5 A AWG 20
Izolační odpor
>108 Ω
Mezní teplota
-40 ... +90 °C
Spojovací cykly
100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65