Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  3. Produkty
  4. 09 10 002 2706

Han 1A-2+PE-s-f

Položka č.: 09 10 002 2706


Konfigurovatelné
Han 1A-2+PE-s-f

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1A-2+PE-s-fHan 1A-2+PE-s-fHan 1A-2+PE-s-f
Konfigurovatelné Vložky

Han 1A-2+PE-s-f

Položka č.: 09 10 002 2706

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Zásuvka (female) Polyamid (PA) RAL 9005 (černá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 1 A Kontakty: 2 Průřez vodiče: 0.75 ... 1.5 mm² Slitina mědi Postříbřený Jedna zajišťovací páčka

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® 1A
Způsob připojení Šroubové připojení
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 1 A
S ochranou vodiče Ne
Počet kontaktů 2
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Zajišťovací páčku objednávejte zvlášť.
Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
Podrobnosti Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Vložky se šroubovým připojením (2+PE a 3+PE) se liší pouze počtem kontaktů. Pokud se v jedné aplikaci používají obě varianty, musí uživatel zabránit nesprávnému propojení! Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny podle VDE 0100-410, kap. 414.4.3, a EN 60204-1, kap. 13.4.5 d).
Průřez vodiče (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovité napětí vodič-země 230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 250 V
Jmenovitý proud podle UL 10 A AWG 16
Izolační odpor >108 Ω
Mezní teplota -40 ... +90 °C
Utahovací moment ‌0,25 Nm
Spojovací cykly 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 9005 (černá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti HARTING.
Schválení DNV GL
Specifikace EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 13.1 g
Země původu Německo
GTIN 5713140162723
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky