Vložky
Šroubové připojení
Male
Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Jmenovitý proud: 10 A
Velikost: 1 A
Kontakty: 2
Průřez vodiče: 0.75 ... 1.5 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Vložky
Řada
Han® 1A
Způsob připojení
Šroubové připojení
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Provedení
Male
Velikost
1 A
S ochranou vodiče
Ne
Počet kontaktů
2
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Zajišťovací páčku objednávejte zvlášť.
Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
Podrobnosti
Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Vložky se šroubovým připojením (2+PE a 3+PE) se liší pouze počtem kontaktů. Pokud se v jedné aplikaci používají obě varianty, musí uživatel zabránit nesprávnému propojení! Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny podle VDE 0100-410, kap. 414.4.3, a EN 60204-1, kap. 13.4.5 d).
Průřez vodiče (mm²)
0,75 ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí vodič-země
230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič
400 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
250 V
Jmenovitý proud podle UL
10 A AWG 16
Izolační odpor
>108 Ω
Mezní teplota
-40 ... +90 °C
Utahovací moment
0,25 Nm
Spojovací cykly
100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
50
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65