Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  3. Produkty
  4. 09 10 003 3206

Han 1A-3+PE-c-m

Položka č.: 09 10 003 3206


Konfigurovatelné
Han 1A-3+PE-c-m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1A-3+PE-c-mHan 1A-3+PE-c-mHan 1A-3+PE-c-m
Konfigurovatelné Vložky

Han 1A-3+PE-c-m

Položka č.: 09 10 003 3206

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polyamid (PA) RAL 9005 (černá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 1 A Kontakty: 3 Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm² Jedna zajišťovací páčka

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® 1A
Způsob připojení Krimpování
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Provedení Male
Velikost 1 A
S ochranou vodiče Ne
Počet kontaktů 3
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Zajišťovací páčku objednávejte zvlášť.
Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
Podrobnosti Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovitý proud podle UL 15 A AWG 12
Izolační odpor >108 Ω
Mezní teplota -40 ... +90 °C
Spojovací cykly 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti HARTING.
Schválení DNV GL
Specifikace EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 9.5 g
Země původu Německo
GTIN 5713140185456
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky