Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Jmenovitý proud: 10 A
Velikost: 1 A
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Vložky
Řada
Han® 1A
Způsob připojení
Krimpování
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
1 A
S ochranou vodiče
Ne
Počet kontaktů
5
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Zajišťovací páčku objednávejte zvlášť.
Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
Podrobnosti
Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
400 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Jmenovitý proud podle UL
15 A AWG 14
Izolační odpor
>108 Ω
Mezní teplota
-40 ... +90 °C
Spojovací cykly
100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65