Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 1m
Položka č.: 33 50 505 0808 010

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 1m
Položka č.: 33 50 505 0808 010
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® 1A |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | Han® 1A |
Konektor 2 | Han® 1A |
Délka kabelu | 1 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Kódování | Kódování X |
Způsob zajišťování | Jedna zajišťovací páčka |
Podrobnosti | Nespojovat a nerozpojovat pod napětím. |
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. |
Předchozí
Další