5. Řada
  6. Han® 1A
  7. Příslušenství
  8. 09 10 000 5402

Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2

Položka č.: 09 10 000 5402


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2undefined
NovýOchranné víčko

Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2

Položka č.: 09 10 000 5402

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro male vložky, 09 10 004 300X, 09 10 008 300X, 09 10 002 260X, 09 10 003 260X Materiál (kryt): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá) Stupeň krytí: IP65

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® 1A
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro male vložky
09 10 004 300X
09 10 008 300X
09 10 002 260X
09 10 003 260X
Mezní teplota -30 ... +90 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Velikost balení 10
Hmotnost netto 4,14 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140191839
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky