2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Napájení a signál
  4. Produkty
  5. Systémový kabel Han®
  6. Han® 1A
  7. 33 40 090 0703 010

Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 090 0703 010


Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1mHan 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m
Osazené kabely

Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m

Položka č.: 33 40 090 0703 010

1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Odolné proti olejům Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 Han® 1A Zásuvka (female)
Zatavení
Řada Han® 1A
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Odolné proti olejům
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Počet žil 12
Uspořádání vodičů 12× 0,5 mm²
Počet kontaktů 12
Podrobnosti Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
IP66/IP67 v zapojené poloze kabel–kabel
Délka kabelu 1 m
Jmenovitý proud 6.5 A
Jmenovité napětí 50 V
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-5 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 V zapojeném stavu
IP66 V zapojeném stavu
IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 8,7 mm
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 163 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140797802
eCl@ss 27060311
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky