3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® 1A
  7. Osazené kabely
  8. 33 40 010 0202 050

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 010 0202 050


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5mundefined
NovýOsazené kabely

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m

Položka č.: 33 40 010 0202 050

5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Odolné proti olejům Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada Han® 1A
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 Han® 1A Zásuvka (female)
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Odolné proti olejům
Délka kabelu 5 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4× 2,5 mm²
Počet kontaktů 3
Kontakt PE Ano
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
IP66/IP67 v zapojené poloze kabel–kabel
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité napětí vodič-země 300 V
Mezní teplota -30 ... +80 °C Bez pohybu
-15 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 V zapojeném stavu
IP66 V zapojeném stavu
IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 9,2 mm
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Velikost balení 2
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140237599
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky