2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Modulární vložky Han® HC
  6. Vložky
  7. 09 11 001 2750

Han 1HC-female-AX (350, 20-35mm2)

Položka č.: 09 11 001 2750


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1HC-female-AX (350, 20-35mm2)undefined
Vložky

Han 1HC-female-AX (350, 20-35mm2)

Položka č.: 09 11 001 2750

a zjistit ceny a dostupnost.

00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Axiální šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC), Polyamid (PA) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌350 A Průřez vodiče: 20 ... 35 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® HC Modular
Identifikace 350
Způsob připojení Axiální šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Podrobnosti Odolnost proti vibracím a nárazům lze splnit pouze tehdy, jsou-li kabely upevněny v odpovídající vzdálenosti. Pokyny pro vzdálenost odlehčení tahu najdete v dokumentu v e-katalogu v části Pokyny.
Průřez vodiče 20 ... 35 mm²
Vnější průměr vodiče ≤19,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 350 A
Jmenovité napětí 2.000 V
Jmenovité rázové napětí 12 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 0,2 mΩ
Délka odizolování 19 ... 20 mm
Utahovací moment ‌8 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům Kategorie 2 podle IEC 61373
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 171,5 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85359000
GTIN 5713140016040
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky