Kryt
Velikost: Modular Compact
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
Černá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Modular® Compact
Typ krytu
Kryt
Velikost
Modular Compact
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M25
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti
Jmenovité napětí ≤ 630 V
Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
Stupeň znečištění 3
U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Obsah balení
Součástí dodávky je 4× šroub
Utahovací moment
1 Nm Upevňovací šrouby M3
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 V zajištěném stavu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65