2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 022 0971

Han 22HPR slim HSM-SL-3xM32-M20

Položka č.: 19 40 022 0971


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Panelový kryt

Han 22HPR slim HSM-SL-3xM32-M20

Položka č.: 19 40 022 0971

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Velikost: 22 HPR Šroubové zajišťování Nerezová ocel Přívod shora 1x M20 3x M32 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR slim
Typ krytu Panelový kryt
Velikost 22 HPR
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 4
Kabelový vstup 1x M20
3x M32
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Kryty pro náročná prostředí
Utahovací moment ‌10 Nm Upevňovací šrouby
‌15 Nm Šroub PE
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
Velikost balení 1
Hmotnost netto 795,65 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140831322
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky