2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 024 2612

Han 24 E-M-C 25-48

Položka č.: 09 33 024 2612


Han 24 E-M-C 25-48

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24 E-M-C 25-48Han 24 E-M-C 25-48
Vložky

Han 24 E-M-C 25-48

Položka č.: 09 33 024 2612

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 48 B Kontakty: 48 Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Specifikace Pokračující značení pinů
Řada Han E®
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Velikost 48 B
Počet kontaktů 48
Kontakt PE Ano
Identifikace kontaktu 25 ... 48
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver PH2
Spojovací cykly 500
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 73 g
Země původu Německo
GTIN 5713140051775
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky