2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Příslušenství
  8. 09 30 024 1704

Han 24B Docking Frame (35 mm)

Položka č.: 09 30 024 1704


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24B Docking Frame (35 mm)undefined
KonfigurovatelnéDokovací rám

Han 24B Docking Frame (35 mm)

Položka č.: 09 30 024 1704

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dokovací rám Nerezová ocel Velikost: 24 B

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Dokovací rám
Velikost 24 B
Podrobnosti Tolerance na ose X v rozsahu: ±1,5 mm
Tolerance na ose Y v rozsahu: ±1,5 mm
Obsah balení 1× rámeček
4× šroub s plochou hlavou (ocel, zinkovaná) pro upevnění dokovacího rámu
Spojovací cykly ≥ 10.000
Poznámka Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 123,529 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140194564
eCl@ss 27.440.206,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky