Kryt
Velikost: 24 B
Vysoká konstrukce
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han® HMC
Typ krytu
Kryt
Typ
Vysoká konstrukce
Velikost
24 B
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M40
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Speciální kryty pro vysoký počet spojovacích cyklů
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65