3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 30 024 1132

Han 24B HTE M40 PFT SL

Položka č.: 19 30 024 1132


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24B HTE M40 PFT SLundefined
KonfigurovatelnéPrůchozí kryt do panelu

Han 24B HTE M40 PFT SL

Položka č.: 19 30 024 1132

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí kryt do panelu Velikost: 24 B Vysoká konstrukce Jedna zajišťovací páčka Polykarbonát (PC), Nerezová ocel Přívod shora 1x M40 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Průchozí kryt do panelu
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 24 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M40
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Han-Easy Lock® Ano
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
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
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 463 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140165120
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky