5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 30 924 0428

Han 24B-SCP-HTE-HC-f. DL-M40

Položka č.: 19 30 924 0428


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24B-SCP-HTE-HC-f. DL-M40undefined
NovýKryt

Han 24B-SCP-HTE-HC-f. DL-M40

Položka č.: 19 30 924 0428

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Odolnost proti korozi Velikost: 24 B Vysoká konstrukce Dvě zajišťovací páčky Přívod shora 1x M40 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Kryt
Popis krytu Odolnost proti korozi
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 24 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M40
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP66
IP67
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 240 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140164963
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky