2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 024 2788

Han 24ES Press - F (25-48)

Položka č.: 09 33 024 2788


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24ES Press - F (25-48)undefinedHan 24ES Press - F (25-48)
Vložky

Han 24ES Press - F (25-48)

Položka č.: 09 33 024 2788

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Cage clamp svorka Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 48 B Kontakty: 48 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® ES Press
Specifikace Pokračující značení pinů
Způsob připojení Cage clamp svorka
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 48 B
Počet kontaktů 48
Kontakt PE Ano
Identifikace kontaktu 25 ... 48
Podrobnosti Modrý ovládací prvek
Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 14
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
Délka odizolování 9 ... 11 mm
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Barva (příslušenství) Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 160 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140186385
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky