2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Vložky
  8. 09 36 024 2701

Han 24Ex-F-s

Položka č.: 09 36 024 2701


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24Ex-F-sundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han 24Ex-F-s

Položka č.: 09 36 024 2701

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 24 B Kontakty: 24 Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® Ex
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 24 B
Počet kontaktů 24
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Průřez vodiče 0,75 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 90 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Utahovací moment ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 110 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054998
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky