5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Vložky
  8. 09 36 024 2602

Han 24Ex-M-c

Položka č.: 09 36 024 2602


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24Ex-M-cundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han 24Ex-M-c

Položka č.: 09 36 024 2602

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 24 B Kontakty: 24 Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® Ex
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Velikost 24 B
Počet kontaktů 24
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Peak voltage 90 Vp
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver PH2
Mezní teplota -20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 73 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054981
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky