2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Kryty
  8. 19 36 524 1522

Han 24Ex UL-HSE-M32

Položka č.: 19 36 524 1522


Konfigurovatelné
Han 24Ex UL-HSE-M32

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24Ex UL-HSE-M32Han 24Ex UL-HSE-M32
Konfigurovatelné Kryt

Han 24Ex UL-HSE-M32

Položka č.: 19 36 524 1522

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 24 B Dvě zajišťovací páčky Boční vstup 1x M32 Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 5015 (nebeská modrá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® Ex
Typ krytu Kryt
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Velikost 24 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M32
Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podle amerických norem
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Han-Easy Lock® Ne
Mezní teplota -20 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 S kabelovou vývodkou
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
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 531 g
Země původu Čína
GTIN 5713140181854
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky