2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 09 40 524 9980

Han 24HPR-Compact-extender-for CL

Položka č.: 09 40 524 9980


Nový
Han 24HPR-Compact-extender-for CL

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24HPR-Compact-extender-for CLHan 24HPR-Compact-extender-for CL
Nový Extender

Han 24HPR-Compact-extender-for CL

Položka č.: 09 40 524 9980

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Extender Velikost: 24 B Vysoká konstrukce Středová zajišťovací páčka Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR Compact
Typ krytu Extender
Typ Vysoká konstrukce
Způsob zajišťování Středová zajišťovací páčka
Velikost 24 B
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Podrobnosti Sadu pro extender objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Utahovací moment ‌4 Nm Imbusový šroub
Velikost klíče 5
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
IP6K9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 176.3 g
Země původu Čína
GTIN 5713140175181
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky