5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 024 0954

Han 24HPR-HSMA2-SL-M40-enlarged

Položka č.: 19 40 024 0954


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24HPR-HSMA2-SL-M40-enlargedundefined
Panelový kryt

Han 24HPR-HSMA2-SL-M40-enlarged

Položka č.: 19 40 024 0954

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Horizontální provedení Velikost: 24 HPR enlarged Přívod shora 2x M40 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR enlarged
Typ krytu Panelový kryt
Popis krytu Horizontální provedení
Velikost 24 HPR enlarged
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 2
Kabelový vstup 2x M40
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Podrobnosti Průchozí panelový kryt 09 40 024 0368 není součástí dodávky, objednejte ho zvlášť
Podrobnosti Při používání vložek Han® Standard velikosti B nebo sklopných rámečků Han-Modular® objednejte zvlášť adaptér 09400009961.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 645 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140173415
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky