2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 024 0484

Han 24HPR Hood Top Entry M50 central lev

Položka č.: 19 40 024 0484


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24HPR Hood Top Entry M50 central levundefined
Kryt

Han 24HPR Hood Top Entry M50 central lev

Položka č.: 19 40 024 0484

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 24 B Středová zajišťovací páčka (na krytu) Nerezová ocel Přívod shora 1x M50 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR
Typ krytu Kryt
Velikost 24 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M50
Způsob zajišťování Středová zajišťovací páčka (na krytu)
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 720 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140130128
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky