Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 09 40 124 2323

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2

Položka č.: 09 40 124 2323


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2undefined
NovýPrůchozí panelový kryt

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2

Položka č.: 09 40 124 2323

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Úhlové provedení Velikost: 24 HPR VS Šroubové zajišťování Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR VarioShell
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Popis krytu Úhlové provedení
Velikost 24 HPR VS
VarioShell úrovně 1 3x SP2
VarioShell úrovně 2 3x SP2
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Utahovací moment ‌12 Nm Montážní rámeček
‌10 Nm Montážní kryt
‌12 Nm Šroub PE
‌3 Nm Upevňovací šrouby M6
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
IP67
IP68
IP69
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Specifikace IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 3.356 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140571440
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky