2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Dokovací rámečky Han-Modular®
  8. 09 14 024 1716

Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set

Položka č.: 09 14 024 1716


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24Mod Docking Frame Fixed, Setundefined
Dokovací rám

Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set

Položka č.: 09 14 024 1716

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dokovací rám Pevná, Pro 6 modulů, A ... F

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Modular®
Typ příslušenství Dokovací rám
Popis příslušenství Pevná
Pro 6 modulů
A ... F
Vlastnosti Dokovací rám nemá PE kontakt, protože v mnoha zásuvných aplikacích není nutný.
Vhodné pro moduly Han-Modular® kromě modulu Han® Megabit, modulu Han® RJ45 a optických a pneumatických modulů.
Podrobnosti Jmenovité napětí ≤ 630 V
Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
Stupeň znečištění 2
U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 10.000
Poznámka Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vůle plovoucího uložení ± 2 mm
Aretační rozsah ± 4 mm
Materiál Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 1
Hmotnost netto 230 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140194601
eCl@ss 27.440.206,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky