5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Dokovací rámečky Han-Modular®
  8. 09 14 024 1706

Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set

Položka č.: 09 14 024 1706


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 24Mod Docking Frame Moveable, Setundefined
Dokovací rám

Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set

Položka č.: 09 14 024 1706

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dokovací rám Plovoucí uložení, Pro 6 modulů, a ... f

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Modular®
Typ příslušenství Dokovací rám
Popis příslušenství Plovoucí uložení
Pro 6 modulů
a ... f
Vlastnosti Dokovací rám nemá PE kontakt, protože v mnoha zásuvných aplikacích není nutný.
Vhodné pro moduly Han-Modular® kromě modulu Han® Megabit, modulu Han® RJ45 a optických a pneumatických modulů.
Podrobnosti Pro plovoucí montáž použijte speciální podložku 09140009936.
Podrobnosti Jmenovité napětí ≤ 630 V
Jmenovité rázové napětí ≤ 6 kV
Stupeň znečištění 2
U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vůle plovoucího uložení ± 2 mm
Aretační rozsah ± 4 mm
Materiál Zinkový tlakový odlitek
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
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 1
Hmotnost netto 262,5 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140194595
eCl@ss 27.440.206,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky