Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 20 003 0426

Han 3 A Hood Top entry M20

Položka č.: 19 20 003 0426


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3 A Hood Top entry M20undefinedHan 3 A Hood Top entry M20
KonfigurovatelnéKryt

Han 3 A Hood Top entry M20

Položka č.: 19 20 003 0426

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Pro Han-Brid®, S přilepeným těsněním Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x M20 Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han A®
Typ krytu Kryt
Popis krytu Pro Han-Brid®
S přilepeným těsněním
Velikost 3 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 12 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124424
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky