5. Řada
  6. Han® HPR PYD
  7. Han® HPR PYD 1to2
  8. Panelový kryt Han® HPR PYD
  9. 09 11 003 3081

Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert

Položka č.: 09 11 003 3081


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insertundefined
NovýRozdělovač Y

Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert

Položka č.: 09 11 003 3081

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rozdělovač Y Han® HPR PYD 120 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Rozdělovač Y
Popis příslušenství Han® HPR PYD
Provedení Male
Počet kontaktů 6
Průřez vodiče 120 mm²
Vstupní proud ‌390 A
Výstupní proud ‌180 A
Jmenovité napětí 4.000 V
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí II
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 0,6 mΩ
Utahovací moment ‌4 Nm Upevňovací šrouby M5
Mezní teplota -40 ... -125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.580 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140194892
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky