5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 32 032 3111

Han 32 EE-F-C (33-64)

Položka č.: 09 32 032 3111


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 32 EE-F-C (33-64)undefined
Vložky

Han 32 EE-F-C (33-64)

Položka č.: 09 32 032 3111

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 32 B Kontakty: 64 Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® EE
Specifikace Pokračující značení pinů
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 32 B
Počet kontaktů 64
Kontakt PE Ano
Identifikace kontaktu 33 ... 64
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!
Průřez vodiče 0,14 ... 4 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 12
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 64 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140049291
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky