Panelový kryt
Velikost: 32 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Boční vstup
2x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění): NBR
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han® B
Typ krytu
Panelový kryt
Typ
Vysoká konstrukce
Velikost
32 B
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x M40
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Han-Easy Lock®
Ano
Oblast použití
Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (zajišťovací prvek)
Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek)
RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)